Armazenamento

A área de armazenamento deve ser fresca, seca, moderadamente ventilada e deve haver o mínimo de poeira possível. O armazenamento externo sem proteção deve ser evitado.
A temperatura de armazenamento adequada depende do elastômero. A temperatura de armazenamento mais favorável para vedações de borracha sintética é de 15 a 25 °C (60 a 80 °F).
Produtos elastômeros que tenham sido submetidos a baixas temperaturas durante o transporte ou armazenamento podem ficar rígidos. Eles devem, portanto, ser aquecidos e mantidos a uma temperatura de pelo menos 20 °C (70 °F) antes de serem desembalados e usados, a fim de evitar a exposição à condensação.
Em salas de armazenamento aquecidas, os produtos devem ser isolados da fonte de calor. Deve haver pelo menos 1 m (3 pés) entre as embalagens e a fonte de calor. Em salas que utilizam aquecedores com ventilador, a distância deve ser maior. O armazenamento em locais úmidos deve ser evitado devido ao risco de condensação. Uma instalação de armazenamento com umidade relativa inferior a 65% é excelente.
As vedações devem ser protegidas da luz, principalmente da luz solar direta ou luz artificial com alta proporção de radiação UV. Todas as janelas do depósito devem, portanto, ser cobertas com um revestimento vermelho ou laranja (nunca azul). Recomenda-se a utilização de lâmpadas incandescentes comuns.
As vedações devem ser enroladas ou armazenadas em compartimentos hermeticamente fechados, protegendo-as de mudanças atmosféricas e principalmente de correntes.
Como o ozônio é especialmente prejudicial, devem ser tomadas providências para que nenhuma partícula de ozônio seja produzida no depósito como resultado do uso de motores elétricos ou outros equipamentos que possam produzir fagulhas ou outras descargas elétricas. Vapores ou gases de combustão que possam produzir ozônio como resultado de processos fotoquímicos devem ser expelidos. Por essa razão, solventes, combustíveis, lubrificantes, produtos químicos, ácidos, desinfetantes etc. não devem ser armazenados no mesmo local que as vedações.
Os produtos de elastômero não devem ser submetidos à tensão, compressão nem outras formas de carga durante o armazenamento, pois isso poderá produzir deformações e rachaduras permanentes. Portanto, as vedações não devem ser penduradas em ganchos durante o armazenamento. Determinados metais, especialmente cobre e manganês, danificam produtos elastômeros. O contato com esses metais deve, portanto, ser evitado e as vedações devem ser cobertas com camadas de papel ou polietileno para evitar tal contato.
Caso seja necessário reembalar as vedações, os materiais de embalagem e cobertura não devem conter substâncias como cobre nem ligas que contenham cobre, petróleo, óleo etc., que possam causar danos às vedações. Os materiais da embalagem não devem conter amaciantes.
Se for aplicado algum pó nos produtos, os pós adequados seriam talco, giz, cré de granulação fina e amido de arroz.
Vedações feitas de materiais diferentes não devem ficar em contato uma com as outras. Isso é especialmente importante quando as vedações têm cores diferentes, já que isso evitaria a descoloração.
As vedações devem ser armazenadas pelo menor tempo possível. Quando ocorre o armazenamento de longo prazo, deve-se tomar cuidado para que produtos recém-chegados sejam mantidos separados daqueles que já estão armazenados, para que sejam utilizadas as vedações conforme a ordem de chegada.
SKF logo