Resistência ao desgaste

A resistência ao desgaste de uma vedação depende muito do material do lábio de vedação, assim como do acabamento da superfície do eixo, tipo de lubrificante, velocidade periférica, diferenças de temperatura e pressão.
Uma comparação da resistência ao desgaste por vários materiais de lábios de vedação usados pela SKF é apresentada no diagrama 1. Ela é válida para vedações do mesmo tamanho que funcionam em condições idênticas.
SKF logo