Vedações radiais de eixo do modelo G

As vedações radiais de eixo do modelo G são feitas de borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR). As vedações para diâmetros de eixo ≥ 8 mm (fig. 1) são reforçadas com aço laminado. O diâmetro externo de borracha aprimora a vedação ao redor do furo do mancal e reduz o risco de dano à vedação e ao mancal durante a instalação e a remoção.
Para obter um grau adequado de rigidez para vedações de diâmetro de eixo ≤ 7 mm (fig. 2), o material de borracha apresenta uma caixa metálica. Essas vedações são identificadas pelo sufixo de designação S.
Se a vedação serve principalmente para retenção de lubrificante, ela deve ser montada com o lábio voltado para dentro. Se a finalidade principal da vedação é excluir as contaminações, o lábio deve estar voltado para fora, longe do rolamento (fig. 3).
Para obter informações sobre a resistência química da borracha de acrilonitrila-butadieno (NBR), consulte a seção Resistência química.
SKF logo