Vedações radiais de eixo com baixa altura transversal

Nem sempre é fácil encontrar vedações radiais de eixo disponíveis comercialmente para arranjos de rolamentos que incorporam rolamentos de agulhas devido à sua seção transversal muito baixa. Consequentemente, a SKF oferece uma ampla variedade de vedações radiais de eixo especiais com seção transversal baixa que se ajustam a praticamente todos esses arranjos de rolamentos. Essas vedações de contato foram desenvolvidas sem molas de lâmina e estão disponíveis em dois modelos:
SKF logo