Instruções de montagem

As vedações devem ser montadas concêntrica e perpendicularmente ao eixo. Uma ferramenta de montagem apropriada (fig. 1) deve ser utilizada para evitar que a vedação entorte. O diâmetro externo das vedações do modelo G deve ser levemente lubrificado para facilitar a instalação. Se as extremidades de eixo não forem chanfradas ou arredondadas, deve-se utilizar uma bucha de montagem para evitar danos ao lábio de vedação.
SKF logo