Faixa de temperaturas operacionais

A faixa de temperaturas operacional permitida para
  • vedações modelo G variam entre -30 e 110 °C (-20 e 230 °F).
  • As vedações modelo SD variam entre -30 e 100 ° (-20 e 210 °F).
Essas faixas de temperaturas relacionadas aos materiais só podem ser consideradas diretrizes aproximadas, uma vez que a influência do meio no qual a vedação está trabalhando também precisa ser considerada.
SKF logo