Vedações radiais de eixo modelo SD

As vedações radiais de eixo modelo SD (fig. 1) possuem um lábio de vedação principal e uma vedação auxiliar. Os lábios são feitos de poliuretano (AU) e o anel de reforço é de poliamida (PA) em vez de metal.
O lábio auxiliar é o menor dos dois lábios, tendo sido desenvolvido com zero interferência entre o lábio e o eixo para evitar atrito, calor e perdas de energia adicionais.
O lábio principal da vedação, ou seja, o maior dos dois lábios, é uma vedação de contato e deve sempre apontar na direção do meio a ser vedado. Portanto, se sua função principal é proteger contra a entrada de contaminações, o lábio principal deve ficar voltado para fora. O lábio auxiliar contribui para a retenção do lubrificante no arranjo de rolamentos.
Em aplicações nas quais a principal finalidade é reter o lubrificante, o lábio principal deve ficar voltado para dentro, na direção do rolamento.
A cavidade entre os dois lábios deve ser preenchida com uma graxa compatível com o lubrificante utilizado na aplicação. Isso proporciona uma proteção adicional e evita que a vedação funcione a seco.
As vedações SD são resistentes a óleos lubrificantes, mesmo aqueles que contêm pequenas quantidades de aditivos EP, e também a graxas à base de óleo mineral.
Dependendo da superfície de apoio do eixo, as vedações SD também podem ser utilizadas como vedações de excêntrico para aplicações lineares com velocidades de até 3 m/s.
SKF logo