Velocidades

Se as recomendações encontradas em Projeto de componentes associados forem obedecidas, a velocidade periférica permitida será de 10 m/s para ambos os modelos de vedação. Para converter a velocidade periférica em velocidade de rotação, use

n = d π 1000/(v 60)

onde

n=velocidade de rotação [r/min]
d=diâmetro do eixo [mm]
v=velocidade periférica [m/s]
SKF logo