Lábios auxiliares

As vedações radiais de eixo SKF também podem ser desenvolvidas com um lábio auxiliar para aumentar a proteção contra contaminações (fig. 1). Esses lábios auxiliares podem ser de contato ou sem contato. Os modelos de vedações que incorporam lábios auxiliares de contato são usados em ambientes altamente contaminados, no entanto, com a desvantagem de criar maior atrito e temperaturas mais elevadas sob o lábio. O lábio auxiliar das vedações HMSA10 e CRWA1/CRWHA1 são sem contato, o que significa que esses modelos normalmente podem ser utilizados nas mesmas velocidades do modelos de lábio único HMS5 e CRW1/CRWH1.
SKF logo