Resistência química e térmica

O fator mais importante ao selecionar o elastômero apropriado para uma vedação radial de eixo é sua resistência química ao meio a ser vedado ou excluído. A temperatura de funcionamento é um outro fator importante. O calor acelera o envelhecimento do elastômero e aumenta a reatividade e a agressividade do meio vedado.
As vedações radiais de eixo normalmente são usadas para vedar óleos lubrificantes, graxas e fluídos hidráulicos (incluindo fluídos não-inflamáveis). Os valores de referência são fornecidos na tabela com as temperaturas operacionais permitidas, ou seja, as temperaturas em que as vedações SKF ainda são quimicamente resistentes. A faixa de temperaturas indicada para um grupo de meios significa que o material vedante é resistente quando trabalha continuamente dentro dessa determinada faixa.
O □ significa que, dentro do grupo, existem alguns meios que são compatíveis com o elastômero, mas também outros com efeito prejudicial ao elastômero.
O ■ significa que o material da vedação não é resistente ao meio pertencente a esse grupo.
Para obter orientação sobre a resistência de materiais de vedações a meios não listados na tabela, consulte a seção Resistência química ou entre em contato com a SKF.
SKF logo