Coaxialidade

Os desvios da coaxialidade, ou seja, a diferença entre as linhas centrais do eixo e o furo do mancal (desalinhamento entre eixo e furo), fazem com que a força seja distribuída irregularmente no lábio de vedação (fig. 1). Isso significa que uma seção do lábio de vedação será submetida a mais força, causando um aumento da área de contato entre o lábio e a superfície de apoio, enquanto a seção oposta será descarregada de maneira correspondente e seu efeito de vedação será reduzido. Valores de referência para os desvios de coaxialidade permitidos para vedantes SKF podem ser obtidos no diagrama 1.
SKF logo