Coaxialidade e desvio radial

O desvio de coaxialidade e o desvio dinâmico radial do eixo são dois dos vários parâmetros de funcionamento que afetam o desempenho e vida útil das vedações. Eles devem, portanto, ser mantidos dentro de limites restritos, especialmente quando há diferença de pressão na vedação. O desvio total nunca deve exceder 1,3 vezes o valor do desvio de coaxialidade permitido.
SKF logo