Desvio

O desvio (ou DRO, Dynamic Runout, desvio dinâmico) descreve a excentricidade dinâmica do eixo. Especialmente em altas velocidades, existe o risco de que o lábio de vedação, devido à sua inércia, não seja capaz de seguir a superfície de apoio do eixo (fig. 1). Se a excentricidade for tal que a distância entre o lábio de vedação e o eixo se torne maior que o necessário para manter um filme lubrificante hidrodinâmico, o meio a ser vedado escapará pela fresta. Portanto, é aconselhável colocar a vedação bem próximo ao rolamento e manter mínima a folga operacional do rolamento. Valores de desvio permitidos podem ser obtidos no diagrama 1. Esses valores normalmente são menores para vedações estreitas.
SKF logo