Sistemas de designação

Vedações radiais de eixo métricos

As designações de todas as vedações radiais de eixo métricos SKF possuem o prefixo CR, seguido pelo diâmetro do eixo, o diâmetro do furo do mancal e a largura nominal da vedação (profundidade do furo para vedações HSF e HS) em milímetros, modelo e o código do material do lábio de vedação (fig. 1).

Vedações radiais de eixo com dimensões em polegadas

As vedações radiais de eixo SKF com dimensões em polegadas são identificados pelo número de estoque que consiste em quatro a sete dígitos, precedido pelo prefixo CR. O número de estoque permite a identificação do tamanho da vedação.
Os números de quatro algarismos são usado em vedações radiais de eixo para
diâmetros do eixo:d1 ≤ 1 pol, por exemplo,
CR 3680d1 = 0.375 pol
Os números de cinco algarismos são usados em vedações radiais de eixo para
diâmetros do eixo:d1 ≤ 10 pol, por exemplo,
CR 41287d1 = 4,125 pol
CR 97545d1 = 9,750 pol
Os números de seis e sete algarismos são usados em vedações radiais de eixo para
diâmetros do eixo:d1 ≥ 10 pol, por exemplo,
CR 120061d1 = 12 pol
CR 1375242d1 = 13.75 pol
SKF logo