Dimensões

As vedações radiais de eixo SKF são fabricadas para uma ampla gama de diâmetros de eixo, desde 5 a 4.600 mm (0,2 a 181 pol). A linha de produtos inclui tamanhos padrão de acordo com as normas ISO 6194-1 e DIN 3760 para eixos de 6 a 500 mm (0,24 a 19,7 pol).
SKF logo