Tolerâncias

As vedações radiais de eixo SKF são fabricados conforme as tolerâncias de diâmetro externo indicadas na tabela para vedações métricas e na tabela para vedações com dimensões em polegadas. Eles estão, quando normatizado, de acordo com as normas ISO 6194-1, DIN 3760 e RMA OS-4.
SKF logo