Vedações radiais de eixo

As vedações radiais de eixo são usadas em componentes de máquina giratório e estacionário (fig. 1), ou entre dois componentes em movimento relativo, sendo composto por duas partes principais:
  • Uma cobertura externa cilíndrica de aço laminado (caixa) ou um elastômero que possui o ajuste interferente necessário para vedar estaticamente no furo do mancal.
  • Um lábio de vedação feito de um material elastomérico ou termoplástico que veda dinâmica e estaticamente no eixo. O lábio possui um canto de vedação formada por moldagem, corte ou retificação. Ele é normalmente prensado contra a superfície de apoio do eixo, com uma carga radial definida, por uma mola de lâmina. A borda do lábio de vedação e a superfície de apoio do eixo formam a área funcional mais importante de uma vedação radial de eixo. O efeito de vedação do lábio pode ser melhorado projetando-se a área de contato do lábio com características hidrodinâmicas.
Alguns projetos de vedação radial de eixo apresentam um lábio auxiliar que protege o lábio de vedação principal contra poeira e outras contaminações. Um lubrificante adequado no espaço entre o lábio de vedação principal e um lábio auxiliar pode reduzir o desgaste e retardar a corrosão. As contaminações que passaram pelo lábio auxiliar acabarão causando danos na área da superfície de apoio. Também pode ocorrer um acúmulo de calor entre os dois lábioes, o que pode ocasionar um desgaste prematuro.

As vedações radiais de eixo são utilizadas em várias aplicações. Devido à importância das vedações radiais de eixo para a confiabilidade operacional e vida útil das máquinas e dos equipamentos, tanto fabricantes de vedações quanto usuários estão igualmente interessados, até certo ponto, na padronização. Isso levou ao estabelecimento dos padrões e orientações nacionais e internacionais listados na tabela. Eles abrangem dimensões máximas, tolerâncias, especificações de materiais, métodos de teste e terminologia, assim como construções de diâmetro externo básicas e arranjos de lábioes de vedação.

A terminologia usada neste capítulo está listada para a vedação com caixa metálica (fig. 2) e para o vedação de diâmetro externo em borracha (fig. 3).
SKF logo