Lubrificação e arranjos em pares

Quando duas vedações radiais de eixo são instaladas uma contra a outra ou na mesma direção, o espaço entre elas deve ser preenchido com um lubrificante adequado para excluir o risco de funcionamento a seco do lábio de vedação.
Para evitar ainda mais o funcionamento a seco, também pode ser usada uma projeção espaçadora entre as vedações. Essa arruela espaçadora deve ter orifícios de lubrificação ou um canal circular e orifícios de lubrificação para que a graxa possa ser enviada ao espaço entre as vedações por meio do pino graxeiro (fig. 1).
SKF logo