Modelo de diâmetro externo

A linha padrão de vedações radiais de eixo fabricados pela SKF para aplicações industriais em geral cobre três execuções de diâmetro externo diferentes.
As vedação com diâmetro externo em borracha (fig. 1) são usados em uma ampla gama de aplicações. Eles mantêm um ajuste apertado no furo do mancal quando o material do mancal possui um coeficiente de expansão térmica maior que o aço e/ou quando a caixa é bipartida. Eles também são recomendados em todas as aplicações em que os requisitos de acabamento de superfície do furo do mancal não possam ser atendidos.
Os modelos com caixa metálica (fig. 2) são vedações multiuso que podem ser usadas na maioria das aplicações. Elas são relativamente fáceis de instalar e, desde que o furo do mancal atenda aos requisitos, encaixam-se perfeita e centralmente no furo do mancal.
As vedações radiais de eixo desenvolvidas com caixa metálica e reforço secundário na face lateral (fig. 3) oferecem vantagens para condições operacionais severas. Eles possuem maior rigidez radial e estão disponíveis para diâmetros de eixo ≥ 50 mm (2 pol).
Além dos modelos de diâmetro externo padrão, também há um modelo de diâmetro externo metade borracha/metade metal (fig. 4) que costuma ser usado em aplicações automobilísticas.
Além dos modelos de vedações para aplicações industriais em geral descritos acima, a SKF também fabrica vedações para aplicações industriais pesadas com recursos especiais que atendam a requisitos específicos. Para obter informações detalhadas, consulte a seção Vedantes para aplicações industriais pesadas.
SKF logo