SKF Bore Tite Coating

Como a capacidade de vedação estática entre o diâmetro externo de metal e o furo do mancal é relativamente limitada, principalmente no caso de fluidos de baixa viscosidade e meios que podem escorregar, a maioria das vedações da SKF com caixa metálica possui cobertura de SKF Bore Tite Coating, um selante acrílico à base de água. A SKF Bore Tite Coating apresenta cor verde, não endurece e serve para preencher pequenas imperfeições no furo do mancal. Para obter detalhes adicionais, consulte a seção SKF Bore Tite Coating.
SKF logo