Proteção da superfície de apoio contra corrosão

A superfície de apoio da vedação deve ser protegida contra corrosão até que a máquina esteja em funcionamento. Certifique-se de usar um inibidor de ferrugem que durará por um ano, esteja o eixo exposto ou não.
A camada protetora deve ser solúvel em um meio para ser mantida e não deve causar separação química, visto que isso pode prejudicar o desempenho da vedação.
Quando as máquinas são transportadas, armazenadas em condições desfavoráveis ou ficam fora de funcionamento por longos períodos, inibidores de ferrugem especiais devem ser usados. Esses inibidores de ferrugem devem formar uma película de cera maleável e dura, que pode ser removida usando solventes neutros que deixam um resíduo oleoso.
SKF logo