Remoção

Como as vedações radiais de eixo nunca devem ser reutilizadas, não é preciso se preocupar se a vedação for danificada durante a sua remoção. Porém, antes da remoção, aconselhamos que seja observada a direção na qual a vedação está instalada, para que a vedação de reposição possa ser instalada na mesma direção. Geralmente, as vedações pequenas podem ser removidas com uma chave de fenda. A remoção de vedações grandes é facilitada se houver furos no ressalto do mancal (A), dando acesso para um mandril (fig.1).
SKF logo