Substituição

O lábio da vedação substituta não deve correr no mesmo caminho que o lábio da vedação antiga. Existem várias maneiras de conseguir isso:
  • Retrabalhar ou substituir a superfície de apoio (isso pode incluir a remoção do eixo).
  • Instale uma luva de desgaste; SKF SPEEDI-SLEEVE ou LDSLV.
  • Instalar um anel espaçador no furo do mancal entre o ressalto do mancal e a vedação (fig. 1).
  • Pressionar a nova vedação a uma profundidade diferente em uma abertura cilíndrica na caixa, ou seja, em direção ao meio que será vedado.
Ao escolher uma vedação de substituição, certifique-se de que seu projeto e material correspondam à vedação original. Em caso de dúvida, selecione uma vedação que atenda às condições operacionais da aplicação e que seus materiais sejam compatíveis com o lubrificante.
Vedações feitas de um material diferente devem ser utilizadas apenas quando absolutamente necessário. Nesses casos, as recomendações apresentadas na tabela devem ser seguidas. A ordem na qual os materiais estão listados é uma indicação de sua adequação.
Se uma vedação do mesmo modelo não estiver disponível na mesma largura que o original, uma vedação um pouco mais estreita pode ser utilizada ou, se a profundidade do furo do mancal permitir, uma vedação um pouco mais larga pode ser escolhida como substituta.
SKF logo