Instalação da vedação, aplicações industriais em geral

Para que proporcionem uma vedação efetiva, as vedações radiais de eixo devem ser instaladas corretamente. Recomenda-se um instalador experiente com as ferramentas adequadas, trabalhando em um ambiente limpo, para realizar a instalação adequada. A superfície de apoio do eixo e o furo do mancal devem atender às demandas especificadas nas seções Requisitos do eixo e Requisitos do furo do mancal.
Para facilitar a instalação da vedação e obter a lubrificação inicial, antes da instalação, a SKF recomenda limpar o eixo e passar o lubrificante que será retido. Embora o diâmetro externo das vedações com caixa metálica possa ser levemente lubrificado para fácil instalação, o diâmetro externo das vedações cobertos por borracha deve sempre ser lubrificado.
As vedações com um lábio de contato auxiliar também podem ser preenchidas com graxa entre o lábio de vedação e o auxiliar para reduzir o momento de atrito. Isso não se aplica a vedações de borracha de silicone e vedações com características hidrodinâmicas, que não sejam os modelos de lábio SKF WAVE.
A SKF também recomenda a utilização de uma prensa hidráulica, com as ferramentas adequadas, para instalação no furo de seu mancal. A pressão deve ser aplicada o mais próximo possível do diâmetro externo da vedação.
As vedações projetadas para ficarem alinhadas com a parede do furo do mancal devem ser instaladas perpendicularmente ao eixo do furo do mancal. O diâmetro externo da ferramenta deve ser maior que o diâmetro do furo do mancal (fig. 1).
Ao pressionar as vedações contra um ressalto ou anel de retenção, é recomendável a utilização de ferramentas (fig. 2 e fig. 3). As dimensões necessárias do anel podem ser fornecidas sob encomenda.
Ao instalar vedações em eixos escalonados, onde os ressaltos não possuem a transição arredondada ou chanfrada recomendada, deve ser utilizada uma bucha de montagem (fig. 4).
Se o lábio de vedação tiver que passar por ranhuras, roscas ou engrenagens, podem ser utilizadas buchas de montagem de parede fina (fig. 5) para evitar que o lábio seja danificado. A superfície externa da bucha deve ser revestida com o mesmo lubrificante usado na superfície de apoio da vedação.
Vedações radiais de eixo feitos de borracha de silicone devem sempre ser instaladas com a utilização de uma bucha de montagem.
Essas ferramentas (fig. 6 e fig. 7) são usadas para instalação de uma vedação a uma certa distância em uma abertura cilíndrica em um mancal. Instruções para o projeto das ferramentas podem ser fornecidas sob encomenda.
SKF logo