Tampa protetora

Todas as vedações HS e HSF, bipartidas e sólidas, são fabricadas com tamanho superdimensionado em relação ao diâmetro e à profundidade do furo do mancal, a fim de proporcionar compressão e estabilidade adequadas. Uma placa de cobertura (fig. 1) fornece compressão axial da vedação e a estabiliza no furo do mancal para atingir um desempenho máximo de vedação. A tampa protetora deve ter o tamanho correto para obter o encaixe necessário. Deve ser suficientemente espessa para não dobrar ou ser deformada. Normalmente, a espessura de 6,35 a 12,7 mm (0,25 a 0,50 pol) é suficiente.
A tampa deve ser fixada com parafusos, com distância inferior a 150 mm (6 pol), em um orifício no local mais prático possível do furo do mancal. A tampa protetora deve ser plana e a profundidade do furo do mancal deve ser uniforme. A divisão da placa protetora em 180° facilitará a substituição da vedação, principalmente em áreas confinadas.
Para impedir grandes quantidades de lubrificante em direção à vedação, a partir da área interna e para proteger o vedante contra danos da área externa, a SKF recomenda calcular o tamanho do diâmetro interno da tampa protetora para que seja aproximadamente 6,35 mm (0,25 pol) maior do que o diâmetro do eixo para acomodar desalinhamento e desvio entre eixo e furo.
Em aplicações em que é necessária a vedação complementar, e em que não é prático usinar a caixa original para oferecer uma cavidade da vedação, uma cavidade pode ser incorporada a uma nova tampa parafusada no local (fig. 2).
SKF logo