Instalação da vedação, aplicações industriais pesadas
Para que proporcionem uma vedação efetiva, as vedações radiais de eixo devem ser instaladas corretamente. Recomenda-se um instalador experiente com as ferramentas adequadas, trabalhando em um ambiente limpo, para realizar a instalação adequada. A superfície de apoio do eixo e o furo do mancal devem atender às demandas especificadas nas seções Requisitos do eixo e Requisitos do furo do mancal.
Para facilitar a instalação da vedação e obter a lubrificação inicial, antes da instalação, a SKF recomenda-se limpar o eixo e passar o lubrificante que será retido. Embora o diâmetro externo das vedações com caixa metálica possa ser levemente lubrificado para uma fácil instalação, o diâmetro externo das vedações cobertas por borracha deve sempre ser lubrificado.