Vedações reforçadas com metal

Ao instalar vedações reforçados com metal, a primeira etapa é verificar se o eixo e o furo do mancal estão dentro das especificações e condições adequadas. Em seguida, cubra a vedação e o furo de leve com lubrificante, de preferência, o mesmo usado para lubrificar a aplicação. Para vedações de grande diâmetro, uma ferramenta de instalação especial pode não ser prática. Nesses casos, não acerte diretamente a vedação ou o invólucro do vedante. Em vez disso, use um bloco de madeira que seja longo o bastante para abranger o diâmetro externo da vedação. Ao usar este método, é importante martelar de forma uniforme e sequencial o pedaço de madeira em torno da circunferência da vedação para evitar que a vedação se incline ou desvie. A SKF também recomenda a utilização de um martelo de pancada seca para uma transferência completa de energia com menos impacto (fig. 1).
Em algumas aplicações, a caixa é desenvolvida para dois vedações em tandem, ou uma vedação pode precisar ser rebaixada mais profundamente no furo. Nesses casos, primeiro ajuste o alinhamento da vedação com o mancal, usando o método descrito acima. Em seguida, use um pedaço menor de madeira para colocar o vedante mais a fundo no furo, utilizando um padrão sequencial (fig. 2).
SKF logo