Instalações de várias vedações HDS

Ao instalar duas vedações radiais de eixo com caixa metálica no mesmo furo do mancal, seja em arranjos em tandem ou em O, devemos tomar medidas para que os lábios de vedação não ressequem. Para reduzir o risco de funcionamento a seco, o espaço entre as vedações deve ser preenchido com uma graxa adequada.
Para evitar o funcionamento a seco, a SKF recomenda a utilização de projeções espaçadoras ou uma arruela espaçadora entre as duas vedações. A arruela espaçadora deve ter orifícios de lubrificação para que a graxa possa ser enviada ao espaço entre os lábios de vedação por meio do pino graxeiro (fig. 1). Nenhuma arruela espaçadora é necessária quando se utiliza vedações com projeções espaçadoras integradas ao lado do ar da caixa metálica (fig. 2). As vedações HDSD e HDSE podem ser enviadas pela SKF com orifícios pré-perfurados na caixa metálica para casar com as passagens correspondentes no furo do mancal.
SKF logo