Várias instalações de vedação HS

Ao instalar duas vedações HS bipartidas e totalmente em borracha em uma cavidade, os locais das juntas bipartidas devem ser escalonados em 30° a 60° para minimizar o risco de vazamento nas juntas. As divisões devem ficar na parte superior do furo. Passe graxa na cavidade entre as vedações para lubrificar o lábio de vedação exterior.
Quando duas vedações HS, bipartidas ou sólidas, são instaladas no mesmo furo do mancal, é necessário colocar uma arruela espaçadora entre as duas vedações (fig. 1). As dimensões adequadas para a arruela podem ser determinadas com base no diâmetro do eixo e do furo do mancal, d1 e D, respectivamente:

diâmetro interno da arruela = d1 + 6 a 10 mm (0,25 a 0,4 pol)
diâmetro externo da arruela = D – 0,5 a 1,5 mm (0,02 a 0,06 pol)
A largura da arruela é determinada pelas condições da aplicação. No entanto, é preciso que haja espaço suficiente para que sejam fornecidos furos de lubrificação na circunferência ou canais de lubrificação em uma face lateral (fig. 2). Esse fornecimento de lubrificação permitirá que a graxa seja enviada da caixa para os lábios de vedação através de uma passagem perfurada ou um pino graxeiro (fig. 3). Ao determinar qual largura da arruela é apropriada para a profundidade do furo do mancal, é necessário considerar o deslocamento axial necessário para fixação das vedações.
SKF logo