Vedações sem reforço em metal

Certifique-se de que a superfície do eixo e o furo do mancal estejam limpos e que atendam às especificações listadas nas seções Requisitos do eixo e Requisitos do furo do mancal. Deve-se tomar cuidado especial para evitar entalhes e rebarbas no eixo e certificar-se de que a mola esteja retida na ranhura da mola.
As vedações HS são instaladas diferentemente, dependendo se sua principal finalidade em uma aplicação específica é reter o lubrificante ou excluir contaminações (fig. 1).
SKF logo