Vedações bipartidas

Quando apropriado, insira a mola na ranhura da trava de mola SKF e posicione a conexão da mola de maneira que ela seja deslocada em relação à junta da vedação (fig. 1). Esse é o padrão para todas as vedações HS8. Coloque a vedação na posição correta no eixo.
Cubra levemente a superfície da vedação e da superfície de apoio com um lubrificante, de preferência, o mesmo usado para lubrificar a aplicação (fig. 2).
Junte as extremidades da mola de lâmina usando um conector de mola (fig. 3).
Para conectores roscados, rebobine a mola dando algumas voltas antes que suas bordas sejam unidas e permitidas que se encaixem uma na outra. Quando estiver usando um conector de gancho e olhal, una as extremidades da mola e insira o gancho no olhal, tendo cuidado para não esticar demais a mola, para não prejudicar o desempenho da vedação. Quando estiver usando um conector de fio de controle, una as extremidades da vedação e insira o fio de controle no centro da bobina da mola.
Posicione a junta da vedação no eixo de maneira que ela fique na posição de 12 horas e empurre as duas extremidades da junta para dentro do furo do mancal (fig. 4). Não empurre apenas uma junta e depois trate do eixo, pois isso criará um excesso de comprimento, tornando a instalação difícil ou impossível.
Continue nas posições de 3 e 9 horas, empurre o restante da vedação para a posição (fig. 5), terminando simultaneamente nas posições de 6 e 12 horas. Para diâmetros de eixo ≥ 1.200 mm (47 pol), aconselha-se fixar a vedação nas posições de 12, 3, 6 e 9 horas, antes de localizar as seções restantes da vedação.
Use um bloco de madeira pequeno para empurrar a vedação para dentro do furo do mancal, até que entre em contato com o ressalto do mancal (fig. 6).
Verifique as condições da vedação, especialmente a junta, para se certificar de que ele foi posicionado adequadamente.
Instale a placa de cobertura na face do mancal. Aperte os parafusos uniformemente até que a tampa de fechamento se encontre com a face do mancal (fig. 7 e fig. 8). Para obter informações detalhadas, consulte a seção Placas de cobertura.
SKF logo