Modelo do lábio de vedação

A forma e o modelo dos lábios de vedação são baseados no conhecimento adquirido por meio de atividades de pesquisa e desenvolvimento, bem como uma experiência prática ampla obtida pela SKF, cooperando de perto com os usuários. A distância entre o lábio e a face posterior da vedação, a resistência da seção flexível, o ângulo do lábio (fig. 1) e a tensão na mola são balanceados de maneira que a pressão aplicada pela mola de lâmina proporcione um desempenho de vedação satisfatório entre o lábio de vedação e a superfície de apoio.
Os lábios de vedação das vedações radiais de eixo SKF são fabricados, levando em conta vários materiais e dois modelos principais. Para obter informações detalhadas, consulte a seção Materiais do lábio de vedação. Há dois modelos principais de lábio de vedação que diferem quanto à execução da borda do lábio de vedação. O lábio de vedação "convencional" (fig. 2) tem uma borda reta, enquanto os lábios SKF WAVE (fig. 3) são moldados com um recurso hidrodinâmico permitindo que o lábio realize um caminho senoidal na superfície de sua superfície de apoio.
As vedações SKF WAVE representam um dos desenvolvimentos mais importantes em termos de vedações radiais de eixo. O lábio de vedação é moldado em um formato especial, produzindo um movimento relativo na superfície de apoio, conferindo propriedades hidrodinâmicas. As vedações SKF WAVE são adequadas para rotação em ambas as direções. Eles bombeiam o lubrificante de volta para o arranjo de rolamentos e expelem as contaminações. A forma senoidal do lábio de vedação estende consideravelmente o caminho (fig. 4) sobre a superfície de apoio e, ao mesmo tempo, reduz a pressão da superfície específica no contato entre o lábio de vedação e a superfície de apoio.
Como consequência, as vedações SKF WAVE produzem até 20% menos atrito (diagrama 1) proporcionando temperaturas até 30% menores (diagrama 2) que os modelos de lábio convencionais. O menor atrito e o caminho senoidal dos lábios de vedação ajudam a evitar a formação de sulcos profundos na superfície de apoio, proporcionando uma vida útil significativamente mais longa. As vedações SKF WAVE são recomendadas em aplicações nas quais são altas as exigências de confiabilidade operacional e longa vida útil de máquinas e equipamentos.
As vedações SKF com lábios convencionais de vedação tensionados por mola atendem às exigências gerais, pois são capazes de proporcionar vedação eficiente, mesmo sob condições operacionais desfavoráveis. Para aumentar o desempenho de vedação, algumas vedações radiais de eixo SKF foram projetadas com recursos hidrodinâmicos no lábio de vedação. Elas apresentam uma torção para a direita para eixos que giram no sentido horário, ou uma torção para a esquerda para eixos que giram no sentido anti-horário, como visto no lado do ar. O nível no qual o recurso hidrodinâmico aumenta a capacidade de vedação depende do formato das estrias espirais, da velocidade periférica, das condições de pressão e do meio que está sendo vedado. Para obter mais informações, consulte a seção Retenção de óleo.
SKF logo