Vedações CRS1, CRSH1, CRSA1 e CRSHA1

As vedações CRS1 (fig. 1), CRSH1 (fig. 2), CRSA1 (fig. 3) e CRSHA1 (fig. 4) foram projetadas com uma caixa metálica e um lábio convencional de vedação tensionado por mola. Alguns deles têm um selante no diâmetro externo para compensar as imperfeições no furo da caixa.
CRS1: Vedação com um invólucro único de aço, um lábio de vedação convencional e uma mola de lâmina em aço-carbono.
CRSA1: Vedação com um invólucro único de aço, um lábio de vedação convencional, uma mola de lâmina em aço-carbono e um lábio de contato auxiliar.
CRSH1: Vedação com um invólucro duplo de aço, um lábio de vedação convencional e uma mola de lâmina em aço-carbono.
CRSHA1: Vedação com um invólucro duplo de aço, um lábio de vedação convencional, uma mola de lâmina em aço-carbono e um lábio de contato auxiliar.
As vedações CRS estão disponíveis com lábios de vedação feitos de borracha nitrílica para aplicações de uso geral e de borracha fluorada, oferecendo maior resistência química e contra temperaturas altas.
As condições operacionais permitidas estão fornecidas na Tabela de seleção de vedações.
SKF logo