Vedações CRW1, CRWA1, CRWH1 e CRWHA1

As vedações radiais de eixo CRW1 (fig. 1), CRWH1 (fig. 2), CRWA1 (fig. 3) e CRWHA1 (fig. 4) apresentam baixo atrito com modelo de lábio SKF WAVE, proporcionando menor geração de calor. Para obter mais informações, consulte a seção Modelo do lábio de vedação. Eles possuem um diâmetro externo de metal para fácil instalação e um encaixe firme e preciso no furo do mancal.
As vedações apresentam uma SKF Bore Tite Coating no diâmetro externo, um selante acrílico à base de água, sem têmpera, que ajuda a preencher pequenas imperfeições no furo da caixa.
Eles foram projetados principalmente para reter lubrificantes, mas também são adequados para a exclusão de agentes contaminantes, especialmente as vedações CRWA1 e CRWHA 1 projetados com um lábio auxiliar.
CRW1: Vedação com invólucro único de aço, lábio SKF WAVE e uma mola de lâmina em aço-carbono.
CRWH1: Vedação com invólucro de aço duplo, lábio SKF WAVE e uma mola de lâmina em aço-carbono.
CRWA1: Vedação com invólucro único de aço, lábio SKF WAVE, uma mola de lâmina em aço-carbono e um lábio auxiliar sem contato.
CRWHA1: Vedação com invólucro de aço duplo, lábio SKF WAVE, uma mola de lâmina em aço-carbono e um lábio auxiliar sem contato.
Todas essas vedações estão disponíveis com lábios de vedação feitos de borracha nitrílica ou do composto de borracha fluorada desenvolvido pela SKF, o SKF Duralife. Outros materiais também estão disponíveis sob encomenda.
As condições operacionais permitidas estão fornecidas na Tabela de seleção de vedações.
SKF logo