Vedações CRW5 e CRWA5

As vedações CRW5 (fig. 1) e CRWA5 (fig. 2) foram desenvolvidos para suportar diferenças de pressão moderadas. Eles possuem um lábio SKF WAVE para reduzir a geração de calor e um diâmetro externo de metal para fácil instalação, além de um encaixe firme e preciso no furo da caixa. Para obter mais informações, consulte a seção Modelo do lábio de vedação. A maioria deles possui uma SKF Bore Tite Coating no diâmetro externo. As vedações CRWA5 possuem um lábio auxiliar que proporciona uma capacidade adicional de exclusão de agentes contaminantes. Um ressalto ou anel de retenção deve ser usado no lado de baixa pressão do vedante para evitar que ele seja empurrado para fora do furo do mancal.
CRW5: Vedação com um invólucro de aço, lábio SKF WAVE e uma mola de lâmina em aço-carbono.
CRWA5: Vedação com um invólucro de aço, lábio SKF WAVE, uma mola de lâmina em aço-carbono e um lábio auxiliar de contato.
As vedações CRW5 e CRWA5 estão disponíveis em dimensões de polegadas com lábios de vedação feitos de borracha nitrílica ou do composto de borracha fluorada SKF Duralife. Outros materiais também estão disponíveis sob encomenda.
As condições operacionais permitidas estão fornecidas na Tabela de seleção de vedações.
SKF logo