Vedações HDW1

As vedações HDW1 (fig. 1) são vedações com lábio SKF WAVE de trabalho pesado, projetados para uso em aplicações lubrificadas com graxa ou óleo. As vedações são produzidas por padrão com um corpo de vedação de grande diâmetro, SKF Bore Tite Coating no diâmetro externo de metal, lábio SKF WAVE em borracha nitrílica e uma mola de lâmina em aço-carbono.
O corpo rígido do vedante pode suportar pressões operacionais de até 0,24 MPa (35 psi), dinâmica e 0,34 MPa (50 psi), estática, enquanto suporta velocidades do eixo de até 25 m/s (4.900 pés/min) em diâmetros de eixo < 203 mm (8 pol).
As vedações HDW1 estão disponíveis em tamanhos de polegada.
SKF logo