Vedações HM e TL para aplicações lubrificadas com graxa

A SKF oferece uma ampla variedade de vedações radiais de eixo para aplicações lubrificadas com graxa menos exigentes, operando em velocidades moderadas. A maioria dessas vedações foi projetada sem uma mola. Geralmente, as vedações possuem um lábio de vedação voltado para fora, proporcionando máxima capacidade de exclusão. Aplicações típicas são máquinas agrícolas lubrificadas com graxa.
As ilustrações abaixo mostram os projetos mais comumente usados dentro dessa variedade da SKF. Entre em contato com a SKF para obter mais informações sobre os modelos disponíveis.
As condições operacionais permitidas estão fornecidas na Tabela de seleção de vedações.
SKF logo