Vedações para aplicações industriais em geral

A linha da SKF de vedações radiais de eixo para aplicações industriais gerais compreende vários modelos, cada um com foco específico:
  • Vedações HMS5 e HMSA10,
    as vedações padrão com diâmetro externo em borracha para a maioria das aplicações industriais, abrangendo as dimensões ISO 6194-1 e DIN 3760.
  • Vedações CRW1, CRWA1, CRWH1 e CRWHA1,
    as vedações de baixo atrito
  • Vedações CRW5 e CRWA5,
    para diferenças de pressão moderadas
  • Vedações HDW1,
    as vedações de grande diâmetro com um corpo de vedação rígido para diferenças de pressão elevadas
  • Vedações HMS4 e HMSA7,
    os vedações padrão para tamanhos em polegadas
  • Vedações CRS1, CRSH1, CRSA1 e CRSHA1,
    as vedações com caixa metálica padrão, quando, com um lábio auxiliar, o lábio entra em contato com o eixo
  • Vedações de PTFE,
    para ambiente agressivos, altas temperaturas, diferenças de pressão elevadas ou condições de funcionamento a seco
  • Vedações HM e TL,
    para aplicações lubrificadas com graxa menos exigentes que operam em velocidades moderadas
  • Vedações X,
    para vedação no furo do mancal
SKF logo