Vedações de PTFE

As vedações radiais de eixo com um ou mais lábios de vedação de PTFE foram projetadas para suportar ambientes agressivos, altas temperaturas, altas pressões e funcionamento a seco que as vedações radiais de eixo feitos de materiais de lábio de vedação elastomérico tradicionais não podem suportar. Muitos dos compostos de PTFE são aprovados pelo FDA. As principais vantagens das vedações de PTFE incluem:
  • Alta resistência química
  • Suporta velocidades de até 30 m/s (5.900 pés/min)
  • Ampla faixa de temperaturas de funcionamento: de -70 a 250 °C (de -95 a 480 °F)
  • Suporta pressões de até 3,5 MPa (500 psi)
  • Suporta funcionamento a seco

Variedade

Os perfis mostrados são uma seleção dos modelos de vedações SKF mais comumente usadas com lábios de vedação feitos de PTFE. Elas podem ser instaladas em ranhuras de mancais existentes em que as vedações radiais tradicionais são usadas, desde que as ranhuras sejam fabricadas de acordo com as normas internacionais.
Há duas principais execuções das vedações de PTFE: aquelas com estojo de metal SL (fig. 1), SLX (fig. 2), SLS (fig. 3), SLA (fig. 4), DL (fig. 5) e DLA (fig. 6) e aquelas sem estojo de metal (YSLE (fig. 7), YNSLE (fig. 8) e YSL (fig. 9). A caixa metálica pode ser feita de aço, alumínio ou qualquer material de aço inoxidável SS 304, SS 316 e SS 316 TI. O material PTFE deve ser selecionado de acordo com as necessidades da aplicação.
As vedações de PTFE sem uma caixa metálica podem ser projetadas com um anel em O na ranhura do diâmetro externo para proporcionar capacidade de vedação estática. Tanto o material do anel em O quanto do PTFE podem ser selecionados para atender a demandas de diferentes condições operacionais, por exemplo, no setor alimentício, para permitir a desmontagem do equipamento para limpeza.

Materiais do PTFE

Geralmente, a seleção dos materiais das vedações é um meio-termo entre vantagens e desvantagens. Há centenas de materiais de PTFE diferentes, com diversos preenchimentos. Preenchimentos comuns incluem fibra de vidro, carbono, grafite, dissulfeto de molibdênio, óxidos metálicos e vários polímeros. Cada um possui propriedades diferentes, apropriadas para aplicações e condições de funcionamento diferentes. Comum a todos os materiais PTFE preenchidos é sua maior resistência a desgaste e deformação.
O PTFE não preenchido, na maioria dos casos, proporciona um coeficiente de fricção menor do que um material de PTFE preenchido e o mais baixo grau de desgaste da superfície de apoio da vedação. Porém, um lábio de vedação feito com material PTFE não preenchido apresenta resistência limitada ao desgaste e à deformação sob carga.
Os materiais de PTFE que a SKF recomenda com maior frequência estão listados na tabela. Além dos compostos à base de PTFE, a SKF também oferece vedações radiais de eixo em outros plásticos modificados, algumas das quais estão listadas na tabela.
A seleção do material adequado para a caixa metálica e os anéis em O também é de vital importância para se obter um desempenho de vedação satisfatório. Entre em contato com a SKF, para obter informações adicionais.

Instalação

Cuidados especiais devem ser tomados durante o manuseio e a instalação das vedações de PTFE. Para obter informações detalhadas, consulte a seção Vedantes de PTFE.

Faixa de tamanhos e disponibilidade

A maioria das vedações radiais de eixo de PTFE SKF é feita sob encomenda, para atender às demandas de cada aplicação. Há, porém, certos tamanhos padrão dentro das variações de diâmetro de eixo de aproximadamente 6 a 200 mm (0,250 a 8 pol) e diâmetro do furo de aproximadamente 16 a 230 mm (0,630 a 9 pol). Entre em contato com a SKF para obter informações detalhadas sobre os projetos e tamanhos.
SKF logo