Vedações X, vedação contra o furo do mancal

A SKF oferece uma linha de vedações radiais de eixo com ajuste de pressão sobre o eixo e com lábios de vedação que entram em contato com o furo do eixo. Essas vedações geralmente possuem lábios de vedação voltados para fora, proporcionando o nível ideal de exclusão. As principais aplicações são máquinas agrícolas lubrificadas com graxa. A seleção abaixo mostra os modelos da SKF mais comumente usados. Entre em contato com a SKF para obter mais informações sobre os modelos disponíveis.
As condições operacionais permitidas estão fornecidas na Tabela de seleção de vedações.
SKF logo