Recursos adicionais do modelo

Conexões de mola

Existem diferentes maneiras de conectar as molas de lâmina em aço inoxidável das vedações HS e HSF. Uma conexão de mola roscada (fig. 1) é usada em todos as vedações HSF, a menos que especificado do contrário, e nas vedações sólidas HS4 e HS5, bem como nas vedações bipartidas HS6 e HS8 para diâmetros de eixo ≤ 455 mm (18 pol). Uma conexão de mola de gancho e olhal (fig. 2) é usada em vedações HS6 e HS8 para diâmetros de eixo > 455 mm (18 pol). Todos as vedações HS7 apresentam conexão especial de fio de controle (fig. 3), disponível apenas para essas vedações.

Projeções espaçadoras

Projeções espaçadoras estão disponíveis para todos os modelos com caixa metálica para separar vedações em disposições em tandem ou em O a fim de oferecer espaço para a lubrificação do lábio de vedação (fig. 4).
As projeções tradicionais de largura fixa para vedações HDS com caixa metálica têm diâmetro de 9,5 mm (0,375 pol) e estão disponíveis em larguras que vão de 3,2 mm (0,125 pol) a 12,7 mm (0,5 pol) em incrementos de 1,6 mm (0,063 pol). O espaçador de largura fixa é um opcional disponível para todas as vedações com caixa metálica.
Todos os espaçadores ajustáveis padrão têm 9,5 mm (0,375 pol) de diâmetro e 9,5 mm (0.375 pol) de largura. Eles podem ser ajustados para larguras menores em incrementos de 1,6 mm (0,063 pol) removendo as arruelas de aço. Os espaçadores também podem ser removidos por inteiro. Espaçadores mais longos e ajustáveis, com uma largura de 12,7 mm (0.5 pol), estão disponíveis por encomenda, entretanto, pode ser mais difícil reduzir sua largura.
Algumas seções pequenas transversais da vedação podem exigir espaçadores especiais de diâmetro pequeno, 5,3 mm (0,210 pol), com um intervalo de largura entre 1,6 e 3,2 mm (0,063 a 0,125 pol).
As projeções são colocadas ao redor do calcanhar da vedação em quatro, seis ou oito locais espaçados igualmente, conforme o diâmetro externo da vedação (tabela).
Projeções de largura fixa estão disponíveis para vedações HDL sob encomenda.

SKF Springlock

A SKF Springlock é um recurso do lábio de vedação que envolve 270° do diâmetro da mola de lâmina (fig. 5). Ele ajuda a manter a mola no local durante a instalação e é padrão em todos as vedações HS e vedações HDS com caixa metálica e carregados por mola.

SKF Springcover

Para instalações cegas, em que o deslocamento da mola pode não ser detectado, a cobertura de mola SKF pode ser indicada (fig. 6). Também protege a mola contra sujeira, água e outras contaminações. O Springcover SKF é flexível e cobre a parte exposta da mola de lâmina em aço inoxidável sem prejudicar a capacidade da mola.

SKF Bore Tite Coating

A SKF Bore Tite Coating é uma vedação acrílico à base de água disponível na maioria das vedações com caixa metálica da SKF. O selante é usado como cobertura no diâmetro externo do vedante (fig. 7). A SKF Bore Tite Coating é flexível e tem uma espessura de 0,03 a 0,07 mm (0,0012 a 0.0028 pol) que ajuda a acomodar pequenas imperfeições na superfície do furo do mancal. Pode ser usada em temperaturas até 200 °C (390 °F) e é compatível com a maioria dos óleos, graxas, ácidos aquosos e bases alcalinas, soluções alcoólicas e glicólicas. Observe que a Cobertura de Bore-Tite SKF não é compatível com soluções aromáticas, cetonas ou ésteres. O contato com essas substâncias, entretanto, terá pouco ou nenhum efeito se removido rapidamente.
SKF logo