Opções de tamanho das vedações HDS com caixa metálica e vedações HS totalmente em borracha
Todas as vedações HDS com caixa metálica da SKF (tabela) e as vedações HS totalmente em borracha (tabela) estão disponíveis, sob encomenda, em qualquer tamanho em polegadas ou métrico dentro dos limites. Como novos tamanhos são fabricados sem ferramentas adicionais, eles podem ser fornecidos sem prazos de entrega longos. Uma seleção de tamanhos disponíveis está listada na tabela de produtos. Para qualquer tamanho que não esteja listado na tabela de produtos, entre em contato com o distribuidor SKF ou o representante de vendas SKF.