Vedações para aplicações industriais pesadas

Indústrias pesadas como a de metal, construção, energia eólica, florestal, de mineração e papel e celulose apresentam um ambiente desafiador para as vedações radiais de eixo. Operando em uma ampla variedade de velocidades, temperaturas e condições ambientais, essas vedações precisam reter confiavelmente lubrificantes, ao mesmo tempo que evitam a entrada de contaminações danosas no sistema.
As vedações da SKF para aplicações industriais pesadas estão disponíveis em uma ampla linha de projetos e materiais, para atender às diferentes demandas de cada aplicação desafiadora. A linha inclui vedações com caixa metálica de trabalho pesado, vedações de diâmetro externo em borracha com inserções de metal ou reforçadas com tecido e vedações totalmente em borracha. Para obter uma seleção simplificada de vedações, a tabela e a Tabela de seleção de vedações podem ser usadas para orientação geral.

Heavy Industrial Seals selection

SKF logo