Opcionais adicionais de modelo

As vedações HDS1, HDS2, HDS7 e HDSE podem ser projetadas com um lábio auxiliar de PTFE (fig. 1) para proteger ainda mais os lábios de vedação e rolamentos contra partículas de poeira em ambientes altamente contaminados, como, por exemplo, nas indústrias de mineração e cimento.
O lábio de PTFE também pode ser posicionado e direcionado para oferecer retenção adicional de lubrificante (fig. 2).
O lábio de PTFE é fixado entre a caixa metálica e o corpo de borracha da vedação, sem aumentar a largura total do vedante de forma significativa. Apresenta excelente resistência química e contra desgaste, suporta o funcionamento a seco e contribui para um melhor desempenho de vedação enquanto gera um torque de fricção mínimo. A combinação de um lábio auxiliar de PTFE e um lábio de vedação feito do composto de borracha fluorada SKF Duralife, desenvolvido pela SKF, cria uma solução de vedação especialmente eficaz.
Deve-se tomar muito cuidado para evitar danos ao lábio de PTFE durante a instalação. Para obter informações detalhadas, consulte a seção Vedantes de PTFE.
As letras F (fig. 3) e H (fig. 4) no nome do produto indicam um modelo de lábio auxiliar de PTFE que inclui a posição e direção do lábio.
As vedações HDS1, HDS2 e HDS7 (com ou sem um lábio de PTFE auxiliar), bem como as vedações HDSA, HDSB e HDSC estão disponíveis com um elastômero aplicado no diâmetro externo para uso em aplicações em que temperaturas do furo alcancem 100 °C (210 °F) no máximo (fig. 5). O recurso deste modelo apresenta diversas vantagens importantes:
  • Compensa imperfeições na superfície do furo da caixa, melhorando o desempenho de vedação minimizando o vazamento de desvio.
  • Evita que contaminações entrem nas lacunas entre o furo da caixa e o diâmetro externo da vedação em, por exemplo, condições de deformação circular.
  • Minimiza o risco de danos ao furo da caixa durante a instalação e remoção.
Esta opção de modelo é indicada pela letra K (fig. 6) no nome do produto.
SKF logo