Vedações HDL

As vedações HDL (fig. 1) são vedações radiais de eixo com caixa metálica especiais para aplicações lubrificadas com óleo. Elas foram projetadas especialmente para condições operacionais robustas, incluindo altas velocidades e temperaturas, assim como desvios e/ou desalinhamentos consideráveis. As características de desempenho de alta velocidade das vedações HDL os tornam uma opção excelente para condições operacionais rigorosas encontradas em máquinas produtoras de rolos de papel.
As vedações HDL apresentam a combinação de uma mola de lâmina em aço inoxidável e molas de suporte individuais de aço inoxidável envolvendo toda a circunferência da vedação. Essa combinação de molas permite que a vedação opere efetivamente e tenha vida útil longa, mesmo sob condições operacionais rigorosas.
As vedações HDLA foram desenvolvidos com um lábio auxiliar elastomérico que proporciona maior proteção contra contaminações.
Tanto as vedações HDL quanto os HDLA estão disponíveis com um lábio de vedação de borracha nitrílica, borracha nitrílica hidrogenada ou borracha fluorada. Para obter informações mais detalhadas, consulte a seção Borracha nitrílica (R). Esses materiais permitem que os vedações apresentem ótimo desempenho em diversas velocidades e temperaturas operacionais. As projeções espaçadoras de largura fixa estão disponíveis tanto para os vedantes HDL quanto HDLA, sob encomenda.
Uma seleção de tamanhos disponíveis está listada na tabela de produtos. Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações adicionais sobre disponibilidade.
SKF logo