HDS1 e HDS2

As vedações com caixa metálica mais usadas são as vedações HDS1 e HDS2, projetados para aplicações de uso geral. Eles são equipados com uma caixa metálica reforçada e uma mola de lâmina em aço inoxidável.
A vedação HDS1 (fig. 1) possui uma mola instalada na ranhura da SKF Springlock (fig. 2). Em instalações cegas, em que o deslocamento da mola pode não ser detectado, as vedações HDS2 (fig. 3) possuem uma cobertura de mola SKF (fig. 4) que prende a mola à ranhura. As vedações HDS1 e HDS2 estão disponíveis com projeções espaçadoras de largura fixa ou ajustável. Para obter mais informações, consulte a seção Características adicionais do modelo.
As vedações HDS1 e HDS2 podem ser projetados com um lábio auxiliar PTFE (fig. 5 e fig. 6), posicionado e direcionado em qualquer uma das duas direções e/ou com um elastômero aplicado ao diâmetro externo de metal (fig. 7).
A borracha nitrílica é padrão nesses modelos de vedações, mas os dois também estão disponíveis em SKF Duralip, SKF Duratemp e SKF Duralife.
As vedações HDS1 e HDS2 estão disponíveis para todos os diâmetros de eixo dentro dos limites listados na tabela. Uma seleção de tamanhos disponíveis está listada na tabela de produtos. Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações adicionais sobre disponibilidade.
SKF logo