HDS7

A entrada de água e contaminações sólidas é uma causa comum de defeitos nos rolamentos. Para resolver esse problema, a SKF desenvolveu a vedação HDS7 com recursos avançados de exclusão (fig. 1). Ela foi projetada originalmente para rolamentos lubrificados com graxa em suportes de laminadores, onde água e rebarbas são uma ameaça constante à vida útil do rolamento. O HDS7 também é recomendado para uso em caixas de engrenagens de grande porte, pulverizadores de carvão e trituradores de cimento. Os clientes informaram que a vedação HDS7 é mais fácil de ser instalado e proporciona vida útil mais longa do que modelos de vedações semelhantes.
A vedação HDS7 apresenta um perfil de lábio não tensionado por mola otimizado, projetado para reter graxa e bombear agressivamente contaminações para fora do lábio. O conceito do lábio das vedações HDS7 também reduz as cargas radiais, que poderiam levar a temperaturas elevadas sob o lábio e maior desgaste do vedante.
As vedações HDS7 também pode ser equipadas com um lábio auxiliar de PTFE (fig. 2) e/ou um elastômero aplicado no diâmetro externo de metal (fig. 3).
A vedação HDS7 está disponível com um lábio de vedação nitrílico para uso geral, SKF Duralip para maior resistência a desgaste em ambientes abrasivos e SKF Duratemp que combina maior resistência a desgaste com maior resistência a temperaturas altas. Para determinadas aplicações, o SKF Duralife também pode ser indicado. Para obter mais informações sobre os diferentes materiais dos lábios de vedação, consulte a seção Materiais dos lábios de vedação.
As projeções espaçadoras estão disponíveis como opcional. Para obter mais informações, consulte a seção Características adicionais do modelo.
As vedações HDS7 estão disponíveis para todos os diâmetros de eixo dentro dos limites listados na tabela. Uma seleção de tamanhos disponíveis está listada na tabela de produtos. Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações adicionais sobre disponibilidade.
SKF logo