Vedações HDSA, HDSB e HDSC

As vedações HDSA (fig. 1), HDSB (fig. 2) e HDSC (fig. 3) foram projetadas com um lábio auxiliar elastomérico, além do lábio de vedação. Geralmente, elas são usadas em aplicações em que a proteção adicional contra contaminações é necessária e há espaço insuficiente para mais de um vedante.
O chanfro no lábio auxiliar de uma vedação HDSA fica voltado para o lábio de vedação, permitindo instalação mais fácil do eixo, a partir do lábio de vedação. O chanfro do lábio auxiliar de uma vedação HDSB fica voltado para a direção oposta ao lábio de vedação, permitindo instalação mais fácil do eixo, a partir de outra direção. A desvantagem, entretanto, é uma capacidade de exclusão ligeiramente reduzida. O lábio auxiliar das vedações HDSC está localizado na frente do lábio de vedação com seu chanfro voltado para o lábio de vedação, proporcionando máxima capacidade de exclusão.
As vedações HDSA2, HDSB2 e HDSC2 foram projetadas com uma Springcover SKF, enquanto as vedações HDSA1, HDSB1 e HDSC1 foram projetadas sem uma cobertura de mola SKF (fig. 4).
As vedações HDSA, HDSB e HDSC também podem ser projetadas com um elastômero aplicado ao diâmetro externo de metal (fig. 5).
As vedações HDSA, HDSB e HDSC estão disponíveis com lábios de vedação feitos de borracha nitrílica, SKF Duralip, SKF Duratemp ou SKF Duralife. Para diâmetros de eixo de até 1.200 mm (47 pol), o lábio auxiliar padrão é feito de SKF Duralip.
Essas vedações estão disponíveis para todos os diâmetros de eixo dentro dos limites listados na tabela. Uma seleção de tamanhos disponíveis está listada na tabela de produtos. Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações adicionais sobre disponibilidade.
SKF logo