Vedações HDSD e HDSE

As vedações HDSD (fig. 1) foram projetadas com dois lábios de vedação voltados para direções opostas. Geralmente, essas vedações são usadas em aplicações em que dois fluidos devem ser mantidos separados. Ao utilizar uma vedação HDSD, é muito importante fornecer um meio para lubrificar os lábios de vedação. Para isso, a cavidade entre os lábios de vedação deve ser preenchida com graxa antes da instalação e/ou durante a operação por meio de orifícios de lubrificação perfurados na caixa metálica até a cavidade.
As vedações HDSE (fig. 2) possuem dois lábios de vedação voltados para a mesma direção. Geralmente, elas são usadas quando seria necessário uma vedação reserva para fins de retenção ou exclusão. Como as vedações HDSD, as vedações HDSE devem ser equipadas com um meio para lubrificar os lábios de vedação, para que a vedação funcione adequadamente.
As vedações HDSD e HDSE estão disponíveis com uma cobertura de mola SKF (HDSD2 e HDSE2) ou sem uma cobertura de mola SFK (HDSD1 e HDSE1) (fig. 3). Todas elas estão disponíveis em borracha nitrílica, SKF Duralip, SKF Duratemp ou SKF Duralife.
As vedações HDSE também podem ser projetadas com um lábio auxiliar de PTFE (fig. 4 e fig. 5), posicionado e direcionado para qualquer um dos dois lados.
As vedações HDSD e HDSE estão disponíveis para todos os diâmetros de eixo dentro dos limites listados na tabela. Uma seleção de tamanhos disponíveis está listada na tabela de produtos. Entre em contato com o representante de vendas da SKF para obter informações adicionais sobre disponibilidade.
SKF logo