Vedações com caixa metálica

As vedações com caixa metálica da SKF foram especialmente projetadas para suportar as condições extremas encontradas em aplicações pesadas. Os projetos incluem as vedações HDS7 de alta engenharia, os HDL de alta performance e os usados no dia-a-dia HDS1 e HDS2, assim como as vedações HDSA, B, C, D e E. Essas vedações apresentam desempenho excepcional em ambientes muito contaminados, como laminadoras de metal, ambientes de alta velocidade e alta temperatura de fábricas de papel, assim como aplicações mais universais, como engrenagens industriais.
SKF logo